Schneider-Electric
 
KZ127 picture- Schneider-electric
KZ127
Harmony K bütykös kapcsoló adapter lemez - Ø22, fém keretrel
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékválaszték Harmony Modular iPC
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése Tartalék fém illesztőlemez
Tartozék / különálló alkatrész típusa Lemez
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Rögzítési kiegészítők
Termék kompatibilitása KAXZ1...
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Ø 22 mm furatos előlapra szerelhető tok
Minimális rendelési mennyiég 1
Kiegészítő
Nettó súly 0,088 kg
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,0 cm
1. csomag szélessége 5,8 cm
1.csomag hossza 3,7 cm
1. csomag súlya 117,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 28
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 15,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 3,477 kg
Fenntarthatósági ajánlat
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Garancia
Garancia 18 months