|
|
|
LA1KN11
TeSys K – Pomoćni kontaktni blok – 1 NO + 1 NC – priključci vijčane stezaljke
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
TeSys
|
Naziv proizvoda
|
TeSys K
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Pomoćni kontaktni blok
|
Skraćeno ime uređaja
|
LA1
|
Kompatibilnost ponude
|
TeSys K LC1K
TeSys K CA2K
TeSys K CA3K
TeSys K CA4K
|
Mjesto za montažu
|
Sprijeda
|
Sastav kontakata polova
|
1 radni (NO) + 1 mirni (NC)
|
"rad dodatnih kontakata"
|
Trenutno
|
[Ue] radni nazivni napon
|
690 V AC 25...400 Hz
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
690 V IEC 60947-5-1
600 V "ERROR:#N/A"
600 V "ERROR:#N/A"
|
[Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka
|
10 A (at 50 °C)
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-5-1
"ERROR:#N/A"
"ERROR:#N/A"
"ERROR:#N/A"
"ERROR:#N/A"
|
Certifikati proizvoda
|
CB Shema
CCC
UL
CSA
CE
UKCA
|
Dodatno
Irms nazivna prekidna moć
|
110 A at <= 690 V AC conforming to IEC 60947
|
Dopušteno nazivno vrijeme kratkog spoja
|
80 A 1 s
60 A 500 ms
110 A 100 ms
|
Pripadni razred rastalnog osigurača
|
10 A gG at <= 690 V conforming to IEC 60947
|
Minimalna struja isklapanja
|
5 mA
|
Minimalna struja isklapanja
|
17 V
|
Nepreklapajuća udaljenost
|
0,5 mm
|
Otpor izolacije
|
> 10 MOhm
|
Priključci - stezaljke
|
Vijčane stezaljke 1 0,34…1,5 mm²Fleksibilni s tuljkom
Vijčane stezaljke 1 0,75…4 mm²Fleksibilni bez tuljka
Vijčane stezaljke 1 1,5…4 mm²Krut
Vijčane stezaljke 2 0,34…1,5 mm²Fleksibilni s tuljkom
Vijčane stezaljke 2 0,75…4 mm²Fleksibilni bez tuljka
Vijčane stezaljke 2 1,5…4 mm²Krut
|
Okretni moment zatezanja
|
1,3 N.m Philips No 2
1,3 N.m pozidriv No 2
|
Visina
|
30 mm
|
ŠIrina
|
38 mm
|
Dubina
|
35 mm
|
Neto masa proizvoda
|
0,045 kg
|
Okolina
Ekološka karakteristika
|
Normalan okoliš
|
IP stupanj zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Zaštitni tretman
|
TC IEC 60068
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-50…80 °C
|
Okolišna temperatura zraka pri radu
|
-25…50 °C
|
Radna visina
|
2000 m
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
2,972 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,403 cm
|
Paket 1 Dužina
|
3,895 cm
|
Paket 1 Težina
|
31,48 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
BB1
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Visina
|
4,072 cm
|
Paket 2 Širina
|
11,143 cm
|
Paket 2 Dužina
|
16,648 cm
|
Paket 2 Težina
|
320,0 g
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
S02
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
100
|
Paket 3 Visina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dužina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Težina
|
3,75 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Proizvod Green Premium
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh, bez SVHC
|
Da
|
Direktiva EU RoHS
|
Sukladno
Izjava EU RoHS
|
Bez otrovnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Propis RoHS za Kinu
|
Izjava RoHS za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzeću
|
Da
|
Izjava o očuvanju okoliša
|
Ekološki profil proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
Ugovorno jamstvo
|
|