Schneider-Electric
 
LA1KN22 picture- Schneider-electric
LA1KN22
Segédérintkező, 2 záró, 2 nyitó
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys K
Termék vagy komponens típusa Segédérintkező csoport
Készülék rövid megnevezése LA1LB
Tartománykompatibilitás TeSys K LC1K
TeSys K CA2SK
TeSys K CA3SK
Szerelési hely Mellső
Pólus érintkező összetétel 2 NO + 2 NC
Contacts operation Pillanatnyi
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 26 MHz...1 GHz
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
600 V megfelel UL 60950
600 V megfelel CSA C22.2 No 60950
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 10 A - <50 °C
Szabványok EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
UL 60950
CSA C22.2 No 60950
GB/T 14048.5
Termék minősítések IECEE CB Scheme (pending)
UL-Aex
CSA-Ex
CCC
Kiegészítő jellemzők
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 110 A -<= 690 V AC megfelel IEC 60947-1
Engedélyezhető rövid idejű teljesítmény 80 A 1 s
60 A 500 ms
110 A 100 ms
Kapcsolt biztosíték méretezés 10 A gG -<= 690 V megfelel IEC 60947-1
Minimális kapcsolóáram 5 mA
Minimális kapcsolófeszültség 17 V
Nem átlapoló távolság 0,5 mm
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,34…1,5 mm²Rugalmas sodrott kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,75…4 mm²Rugalmas sodrott nélkül
Csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5…4 mm²merev
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,34…1,5 mm²Rugalmas sodrott kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,75…4 mm²Rugalmas sodrott nélkül
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5…4 mm²merev
Meghúzási nyomaték 1,3 N.m - csavarhúzóval 2. sz. Philips
1,3 N.m - csavarhúzóval pozidriv No 2
Magasság 30 mm
Szélesség 38 mm
Mélység 35 mm
Súly 0,045 kg
Környezet
Környezeti jellemzők Normál környezet
IP védettségi szint IP20 megfelel IEC 60529
Védőkezelés TC/TH megfelel IEC 60068-1
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -50…80 °C
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -25…50 °C
Üzemi magasság 2000 m...5000 m
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,295 cm
Package 1 Width 3,823 cm
Package 1 Length 3,917 cm
Package 1 Weight 30,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 4,4 cm
Package 2 Width 16,698 cm
Package 2 Length 15,45 cm
Package 2 Weight 401,0 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 100
Package 3 Height 15,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 4,651 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.