Snaga motora kW
|
30 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
55 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
59 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
75 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
80 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
65 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3)
18,5 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
30 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
55 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
59 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
75 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
80 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
65 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
|
"snaga motora hp"
|
30 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 faze motors
40 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 faze motors
75 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 faze motors
100 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 faze motors
|
Kod kompatiblinosti
|
LC1D
|
"sastav kontakata polova"
|
3 radna (NO)
|
"zaštitni pokrov"
|
Da
|
[Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka
|
200 A (at 60 °C) for krug napajanja
|
Irms nazivna prekidna moć
|
1260 A at 440 V for krug napajanja conforming to IEC 60947
140 A AC for signalni krug conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signalni krug conforming to IEC 60947-5-1
|
Nažična prekidna moć
|
1100 A at 440 V for krug napajanja conforming to IEC 60947
|
[Icw] nazivna struja otpornosti na kratki spoj
|
250 A 40 °C - 10 min for krug napajanja
550 A 40 °C - 1 min for krug napajanja
950 A 40 °C - 10 s for krug napajanja
1100 A 40 °C - 1 s for krug napajanja
100 A - 1 s for signalni krug
120 A - 500 ms for signalni krug
140 A - 100 ms for signalni krug
|
Pripadni razred rastalnog osigurača
|
250 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for krug napajanja
200 A gG at <= 690 V coordination tip 2 for krug napajanja
10 A gG for signalni krug
|
Prosječna impedancija
|
0,6 mOhm - Ith 200 A 50 Hz for krug napajanja
|
Disipirana snaga po polu
|
24 W AC-1
7,9 W AC-3
7,9 W AC-3e
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
Krug napajanja 600 V CSA
Krug napajanja 600 V UL
Krug napajanja 1000 V IEC 60947-4-1
Signalni krug 690 V IEC 60947-1
Signalni krug 600 V CSA
Signalni krug 600 V UL
|
Kategorija prenapona
|
III
|
Stupanj zagađenja
|
3
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
8 kV IEC 60947
|
Nivo pouzdanosti zaštite
|
B10d = 684932 ciklus/a sklopnik nazivnim teretom EN/ISO 13849-1
B10d = 10000000 ciklus/a sklopnik s u krugovima s mehaničkim teretom EN/ISO 13849-1
|
Mehanička izdržljivost
|
8 Mciklusa
|
Električna izdržljivost
|
0,8 Mciklusa 200 A AC-1 <= 440 V
0,95 Mciklusa 115 A AC-3 <= 440 V
0,95 Mciklusa 115 A AC-3e <= 440 V
|
Tip upravljačkog kruga
|
AC 50/60 Hz standardno
|
Tehnologija zavojnice
|
Prigrađen dvosmjerni diodni prigušivač smetnji
|
Limiti napona kontrolnog kruga
|
0.3...0.5 Uc -40…70 °C otpuštanje AC 50/60 Hz
0.8...1.15 Uc -40…55 °C operativni AC 50/60 Hz
"ERROR:#N/A" 55…70 °C operativni AC 50/60 Hz
|
Potezna snaga u VA
|
280…350 VA 60 Hz cos phi 0,8 (at 20 °C)
280…350 VA 50 Hz cos phi 0,8 (at 20 °C)
|
Potrošnja snage zadržanja u VA
|
2…18 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
2…18 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Disipacija topline
|
3…8 W at 50/60 Hz
|
Vrijeme rada
|
6...20 ms otvaranje
20...50 ms zatvaranje
|
Maksimalna stopa rada
|
2400 cik/h 60 °C
|
Maksimalna stopa rada
|
2400 cik/h at 60 °C
|
Priključci - stezaljke
|
Upravljački krug: vijčane stezaljke 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: Fleksibilni s tuljkom
Upravljački krug: vijčane stezaljke 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: Fleksibilni s tuljkom
Upravljački krug: vijčane stezaljke 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: Fleksibilni bez tuljka
Upravljački krug: vijčane stezaljke 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: Fleksibilni bez tuljka
Upravljački krug: vijčane stezaljke 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: Krut bez tuljka
Upravljački krug: vijčane stezaljke 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: Krut bez tuljka
Krug napajanja: konektor 1 10…120 mm² - cable stiffness: Fleksibilni bez tuljka
Krug napajanja: konektor 2 10…50 mm² - cable stiffness: Fleksibilni bez tuljka
Krug napajanja: konektor 1 10…120 mm² - cable stiffness: Fleksibilni s tuljkom
Krug napajanja: konektor 2 10…50 mm² - cable stiffness: Fleksibilni s tuljkom
Krug napajanja: konektor 1 10…120 mm² - cable stiffness: Krut bez tuljka
Krug napajanja: konektor 2 10…50 mm² - cable stiffness: Krut bez tuljka
|
Okretni moment zatezanja
|
Upravljački krug 1,2 N.m vijčane stezaljke ravno Ø 6 mm
Upravljački krug 1,2 N.m vijčane stezaljke Philips No 2
Krug napajanja 12 N.m konektor šesterokutno 4 mm
Upravljački krug 1,2 N.m vijčane stezaljke pozidriv No 2
|
Pomoćni kontakti
|
1 radni (NO) + 1 mirni (NC)
|
Tip dodatnih kontakata
|
Mehanički povezani 1 radni (NO) + 1 mirni (NC) IEC 60947-5-1
Zrcalni kontakt 1 mirni (NC) IEC 60947-4-1
|
Frekvencija signalnog kruga
|
25...400 Hz
|
Minimalna struja isklapanja
|
17 V for signalni krug
|
Minimalna struja isklapanja
|
5 mA for signalni krug
|
Otpor izolacije
|
> 10 MOhm for signalni krug
|
Nepreklapajuće vrijeme
|
1,5 ms kod nestanka pobude između mirnog (NC) i radnog (NO) kontakta
1,5 ms kod pobude između mirnog (NC) i radnog (NO) kontakta
|
Pomoć za montažu
|
Nosač
Ploča
|