Schneider-Electric
 
LC1D25P5 fotografija – Schneider-electric
LC1D25P5
TeSys D sklopnik 3P 25A AC-3 - 1NO+1NC - 230V 50Hz
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Serija proizvoda TeSys Deca
Vrsta proizvoda ili dijela Sklopnik
Skraćeno ime uređaja LC1D
Namjena priključka Upravljanje motorom
Omski teret
Kategorija namjene AC-1
AC-3
AC-4
AC-3e
Opis polova 3P
[Ue] radni nazivni napon Krug napajanja:<= 690 V AC 50 Hz
Krug napajanja:<= 300 V DC
[Ie] nazivna pogonska struja 25 A 60 °C) <= 440 V AC-3 krug napajanja
40 A 60 °C) <= 440 V AC-1 krug napajanja
25 A 60 °C) <= 440 V AC-3e krug napajanja
[Uc] control circuit voltage 230 V AC 50 Hz
Dodatno
Snaga motora kW 5,5 kW 220...230 V AC 50 Hz AC-3)
11 kW 380...400 V AC 50 Hz AC-3)
11 kW 415...440 V AC 50 Hz AC-3)
15 kW 500 V AC 50 Hz AC-3)
15 kW 660...690 V AC 50 Hz AC-3)
5,5 kW 400 V AC 50 Hz AC-4)
5,5 kW 220...230 V AC 50 Hz AC-3e)
11 kW 380...400 V AC 50 Hz AC-3e)
11 kW 415...440 V AC 50 Hz AC-3e)
15 kW 500 V AC 50 Hz AC-3e)
15 kW 660...690 V AC 50 Hz AC-3e)
Kod kompatiblinosti LC1D
"sastav kontakata polova" 3 radna (NO)
Kompatibilnost kontakta M2
"zaštitni pokrov" Da
[Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka 10 A 60 °C signalni krug
40 A 60 °C krug napajanja
Irms nazivna prekidna moć 140 A AC signalni krug IEC 60947-5-1
250 A DC signalni krug IEC 60947-5-1
450 A 440 V krug napajanja IEC 60947
Nažična prekidna moć 450 A 440 V krug napajanja IEC 60947
[Icw] nazivna struja otpornosti na kratki spoj 50 A 40 °C - 10 min krug napajanja
120 A 40 °C - 1 min krug napajanja
240 A 40 °C - 10 s krug napajanja
380 A 40 °C - 1 s krug napajanja
100 A - 1 s signalni krug
120 A - 500 ms signalni krug
140 A - 100 ms signalni krug
Pripadni razred rastalnog osigurača 10 A gG signalni krug IEC 60947-5-1
63 A gG <= 690 V tip 1 krug napajanja
40 A gG <= 690 V tip 2 krug napajanja
Prosječna impedancija 2 mOhm - Ith 40 A 50 Hz krug napajanja
Disipirana snaga po polu 1,25 W AC-3
3,2 W AC-1
1,25 W AC-3e
[Ui] nazivni napon izolacije Krug napajanja 690 V IEC 60947-4-1
Krug napajanja 600 V CSA
Krug napajanja 600 V UL
Signalni krug 690 V IEC 60947-1
Signalni krug 600 V CSA
Signalni krug 600 V UL
Kategorija prenapona III
Stupanj zagađenja 3
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon 6 kV IEC 60947
Nivo pouzdanosti zaštite B10d = 1369863 ciklus/a sklopnik nazivnim teretom EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklus/a sklopnik s u krugovima s mehaničkim teretom EN/ISO 13849-1
Mehanička izdržljivost 15 Mciklusa
Električna izdržljivost 1,65 Mciklusa 25 A AC-3 <= 440 V
1,4 Mciklusa 40 A AC-1 <= 440 V
1,65 Mciklusa 25 A AC-3e <= 440 V
Tip upravljačkog kruga AC 50 Hz standardno
Tehnologija zavojnice S prigrađenim modulom za prigušivanje smetnji
Limiti napona kontrolnog kruga 0.3...0.6 Uc -40…70 °C otpuštanje AC 50 Hz
0.8...1.1 Uc -40…60 °C operativni AC 50 Hz
"ERROR:#N/A" 60…70 °C operativni AC 50 Hz
Potezna snaga u VA 70 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
Potrošnja snage zadržanja u VA 7 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
Disipacija topline 2…3 W 50 Hz
Vrijeme rada 12...22 ms zatvaranje
4...19 ms otvaranje
Maksimalna stopa rada 3600 cik/h 60 °C
Priključci - stezaljke Upravljački krug vijčane stezaljke 1 1…4 mm² Fleksibilni bez tuljka
Upravljački krug vijčane stezaljke 2 1…4 mm² Fleksibilni bez tuljka
Upravljački krug vijčane stezaljke 1 1…4 mm² Fleksibilni s tuljkom
Upravljački krug vijčane stezaljke 2 1…2,5 mm² Fleksibilni s tuljkom
Upravljački krug vijčane stezaljke 1 1…4 mm² Krut bez tuljka
Upravljački krug vijčane stezaljke 2 1…4 mm² Krut bez tuljka
Krug napajanja vijčane stezaljke 1 2,5…10 mm² Fleksibilni bez tuljka
Krug napajanja vijčane stezaljke 2 2,5…10 mm² Fleksibilni bez tuljka
Krug napajanja vijčane stezaljke 1 1…10 mm² Fleksibilni s tuljkom
Krug napajanja vijčane stezaljke 2 1,5…6 mm² Fleksibilni s tuljkom
Krug napajanja vijčane stezaljke 1 1,5…10 mm² Krut bez tuljka
Krug napajanja vijčane stezaljke 2 2,5…10 mm² Krut bez tuljka
Okretni moment zatezanja Krug napajanja 2,5 N.m vijčane stezaljke ravno Ø 6 mm
Krug napajanja 2,5 N.m vijčane stezaljke Philips No 2
Upravljački krug 1,7 N.m vijčane stezaljke ravno Ø 6 mm
Upravljački krug 1,7 N.m vijčane stezaljke Philips No 2
Upravljački krug 1,7 N.m vijčane stezaljke pozidriv No 2
Krug napajanja 2,5 N.m vijčane stezaljke pozidriv No 2
Pomoćni kontakti 1 radni (NO) + 1 mirni (NC)
Tip dodatnih kontakata Mehanički povezani 1 radni (NO) + 1 mirni (NC) IEC 60947-5-1
Zrcalni kontakt 1 mirni (NC) IEC 60947-4-1
Frekvencija signalnog kruga 25...400 Hz
Minimalna struja isklapanja 17 V signalni krug
Minimalna struja isklapanja 5 mA signalni krug
Otpor izolacije > 10 MOhm signalni krug
Nepreklapajuće vrijeme 1,5 ms kod nestanka pobude između mirnog (NC) i radnog (NO) kontakta
1,5 ms kod pobude između mirnog (NC) i radnog (NO) kontakta
Nosač za montažu Nosač
Ploča
Okolina
Standardi EN/IEC 60947-1
IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
IEC 60335-1
Certifikati proizvoda UL
CSA
CCC
EAC
KC
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV-GL
RINA
BV
UKCA
IP stupanj zaštite IP20 sprijeda u sukladnosti sa IEC 60529
Zaštitni tretman THIEC 60068-2-30
Otpornost na klimatske uvjete IACS E10 exposure to damp heat
IEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat
Dopuštena okolna temperatura zraka oko uređaja -40…60 °C
60…70 °C uz umanjenje nazivnih podataka
Radna visina 0...3000 m
Otpornost na plamen 850 °C IEC 60695-2-1
Usporavanje plamena V1 UL 94
Mehanička robusnost Vibracije sklopnik u otvorenom stanju 2 Gn, 5...300 Hz)
Vibracije sklopnik u zatvorenom stanju 4 Gn, 5...300 Hz)
Šokovi sklopnik u zatvorenom stanju 15 Gn for 11 ms)
Šokovi sklopnik u otvorenom stanju 8 Gn for 11 ms)
Visina 85 mm
Širina 45 mm
Dubina 92 mm
Masa proizvoda 0,37 kg
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 5,0 cm
Paket 1 Širina 9,5 cm
Paket 1 Dužina 11,5 cm
Paket 1 Težina 411,0 g
Mjerna jedinica Paketa 2 S02
Broj Jedinica u Paketu 2 20
Paket 2 Visina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dužina 40,0 cm
Paket 2 Težina 8,469 kg
Mjerna jedinica Paketa 3 P06
Broj Jedinica u Paketu 3 320
Paket 3 Visina 75,0 cm
Paket 3 Širina 80,0 cm
Paket 3 Dužina 60,0 cm
Paket 3 Težina 143,504 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh, bez SVHC Da
Direktiva EU RoHS Sukladno
print Izjava EU RoHS
Bez otrovnih teških metala Da
Bez žive Da
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću
print Da
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Bez PVC-a Da
Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months