Snaga motora kW
|
18,5 kW 220...230 V AC 50 Hz AC-3)
30 kW 380...400 V AC 50 Hz AC-3)
37 kW 415...440 V AC 50 Hz AC-3)
37 kW 500 V AC 50 Hz AC-3)
37 kW 660...690 V AC 50 Hz AC-3)
11 kW 400 V AC 50 Hz AC-4)
18,5 kW 220...230 V AC 50 Hz AC-3e)
30 kW 380...400 V AC 50 Hz AC-3e)
37 kW 415...440 V AC 50 Hz AC-3e)
37 kW 500 V AC 50 Hz AC-3e)
37 kW 660...690 V AC 50 Hz AC-3e)
|
Kod kompatiblinosti
|
LC1D
|
"sastav kontakata polova"
|
3 radna (NO)
|
Kompatibilnost kontakta
|
M2
|
"zaštitni pokrov"
|
Da
|
[Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka
|
10 A 60 °C signalni krug
80 A 60 °C krug napajanja
|
Irms nazivna prekidna moć
|
140 A AC signalni krug IEC 60947-5-1
250 A DC signalni krug IEC 60947-5-1
1000 A 440 V krug napajanja IEC 60947
|
Nažična prekidna moć
|
1000 A 440 V krug napajanja IEC 60947
|
[Icw] nazivna struja otpornosti na kratki spoj
|
110 A 40 °C - 10 min krug napajanja
260 A 40 °C - 1 min krug napajanja
640 A 40 °C - 10 s krug napajanja
900 A 40 °C - 1 s krug napajanja
100 A - 1 s signalni krug
120 A - 500 ms signalni krug
140 A - 100 ms signalni krug
|
Pripadni razred rastalnog osigurača
|
10 A gG signalni krug IEC 60947-5-1
125 A gG <= 690 V tip 1 krug napajanja
125 A gG <= 690 V tip 2 krug napajanja
|
Prosječna impedancija
|
1,5 mOhm - Ith 80 A 50 Hz krug napajanja
|
Disipirana snaga po polu
|
9,6 W AC-1
6,3 W AC-3
6,3 W AC-3e
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
Krug napajanja 690 V IEC 60947-4-1
Krug napajanja 600 V CSA
Krug napajanja 600 V UL
Signalni krug 690 V IEC 60947-1
Signalni krug 600 V CSA
Signalni krug 600 V UL
|
Kategorija prenapona
|
III
|
Stupanj zagađenja
|
3
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
6 kV IEC 60947
|
Nivo pouzdanosti zaštite
|
B10d = 1369863 ciklus/a sklopnik nazivnim teretom EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklus/a sklopnik s u krugovima s mehaničkim teretom EN/ISO 13849-1
|
Mehanička izdržljivost
|
6 Mciklusa
|
Električna izdržljivost
|
1,4 Mciklusa 80 A AC-1 <= 440 V
1,45 Mciklusa 65 A AC-3 <= 440 V
1,45 Mciklusa 65 A AC-3e <= 440 V
|
Tip upravljačkog kruga
|
AC 50 Hz standardno
|
Tehnologija zavojnice
|
S prigrađenim modulom za prigušivanje smetnji
|
Limiti napona kontrolnog kruga
|
0.3...0.6 Uc -40…70 °C otpuštanje AC 50 Hz
0.8...1.1 Uc -40…60 °C operativni AC 50 Hz
"ERROR:#N/A" 60…70 °C operativni AC 50 Hz
|
Potezna snaga u VA
|
160 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
|
Potrošnja snage zadržanja u VA
|
15 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
|
Disipacija topline
|
4…5 W 50 Hz
|
Vrijeme rada
|
4...19 ms otvaranje
12...26 ms zatvaranje
|
Maksimalna stopa rada
|
3600 cik/h 60 °C
|
Priključci - stezaljke
|
Upravljački krug vijčane stezaljke 2 1…2,5 mm² Fleksibilni s tuljkom
Upravljački krug vijčane stezaljke 1 1…4 mm² Fleksibilni bez tuljka
Upravljački krug vijčane stezaljke 2 1…4 mm² Fleksibilni bez tuljka
Upravljački krug vijčane stezaljke 1 1…4 mm² Fleksibilni s tuljkom
Upravljački krug vijčane stezaljke 1 1…4 mm² Krut bez tuljka
Upravljački krug vijčane stezaljke 2 1…4 mm² Krut bez tuljka
Krug napajanja Vijčani spoj 1 1…35 mm² Fleksibilni bez tuljka
Krug napajanja Vijčani spoj 2 1…25 mm² Fleksibilni bez tuljka
Krug napajanja Vijčani spoj 1 1…35 mm² Fleksibilni s tuljkom
Krug napajanja Vijčani spoj 2 1…25 mm² Fleksibilni s tuljkom
Krug napajanja Vijčani spoj 1 1…35 mm² Krut bez tuljka
Krug napajanja Vijčani spoj 2 1…25 mm² Krut bez tuljka
|
Okretni moment zatezanja
|
Krug napajanja 8 N.m vijčani konektor EverLink BTR 25…35 mm² šesterokutno 4 mm
Krug napajanja 5 N.m vijčani konektor EverLink BTR 1…25 mm² šesterokutno 4 mm
Upravljački krug 1,7 N.m vijčane stezaljke ravno Ø 6 mm
Upravljački krug 1,7 N.m vijčane stezaljke Philips No 2
Upravljački krug 1,7 N.m vijčane stezaljke pozidriv No 2
Krug napajanja 2,5 N.m vijčane stezaljke pozidriv No 2
|
Pomoćni kontakti
|
1 radni (NO) + 1 mirni (NC)
|
Tip dodatnih kontakata
|
Mehanički povezani 1 radni (NO) + 1 mirni (NC) IEC 60947-5-1
Zrcalni kontakt 1 mirni (NC) IEC 60947-4-1
|
Frekvencija signalnog kruga
|
25...400 Hz
|
Minimalna struja isklapanja
|
17 V signalni krug
|
Minimalna struja isklapanja
|
5 mA signalni krug
|
Otpor izolacije
|
> 10 MOhm signalni krug
|
Nepreklapajuće vrijeme
|
1,5 ms kod nestanka pobude između mirnog (NC) i radnog (NO) kontakta
1,5 ms kod pobude između mirnog (NC) i radnog (NO) kontakta
|
Nosač za montažu
|
Nosač
Ploča
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
IEC 60335-1
|
Certifikati proizvoda
|
UL
CSA
CCC
EAC
KC
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV-GL
RINA
BV
|
IP stupanj zaštite
|
IP20 sprijeda u sukladnosti sa IEC 60529
|
Zaštitni tretman
|
THIEC 60068-2-30
|
Otpornost na klimatske uvjete
|
IACS E10 exposure to damp heat
IEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat
|
Dopuštena okolna temperatura zraka oko uređaja
|
-40…60 °C
60…70 °C uz umanjenje nazivnih podataka
|
Radna visina
|
0...3000 m
|
Otpornost na plamen
|
850 °C IEC 60695-2-1
|
Usporavanje plamena
|
V1 UL 94
|
Mehanička robusnost
|
Vibracije sklopnik u otvorenom stanju 2 Gn, 5...300 Hz)
Vibracije sklopnik u zatvorenom stanju 4 Gn, 5...300 Hz)
Šokovi sklopnik u zatvorenom stanju 15 Gn for 11 ms)
Šokovi sklopnik u otvorenom stanju 10 Gn za 11 ms)
|
Visina
|
122 mm
|
Širina
|
55 mm
|
Dubina
|
120 mm
|
Masa proizvoda
|
0,86 kg
|