Snaga motora kW
|
22 kW at 220...230 V AC 50 Hz (AC-3)
37 kW at 380...400 V AC 50 Hz (AC-3)
45 kW at 415...440 V AC 50 Hz (AC-3)
55 kW at 500 V AC 50 Hz (AC-3)
45 kW at 660...690 V AC 50 Hz (AC-3)
15 kW at 400 V AC 50 Hz (AC-4)
22 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
37 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
45 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
55 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
45 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
|
"snaga motora hp"
|
7,5 hp at 120 V AC 50/60 Hz for 1 faza motors
15 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 1 faza motors
30 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 faze motors
30 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 faze motors
60 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 faze motors
60 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 faze motors
|
Kod kompatiblinosti
|
LC1D
|
"sastav kontakata polova"
|
3 radna (NO)
|
"zaštitni pokrov"
|
Da
|
[Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka
|
10 A (at 60 °C) for signalni krug
125 A (at 60 °C) for krug napajanja
|
Irms nazivna prekidna moć
|
140 A AC for signalni krug conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signalni krug conforming to IEC 60947-5-1
1100 A at 440 V for krug napajanja conforming to IEC 60947
|
Nažična prekidna moć
|
1100 A at 440 V for krug napajanja conforming to IEC 60947
|
[Icw] nazivna struja otpornosti na kratki spoj
|
135 A 40 °C - 10 min for krug napajanja
320 A 40 °C - 1 min for krug napajanja
640 A 40 °C - 10 s for krug napajanja
990 A 40 °C - 1 s for krug napajanja
100 A - 1 s for signalni krug
120 A - 500 ms for signalni krug
140 A - 100 ms for signalni krug
|
Pripadni razred rastalnog osigurača
|
10 A gG for signalni krug conforming to IEC 60947-5-1
200 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for krug napajanja
160 A gG at <= 690 V coordination tip 2 for krug napajanja
|
Prosječna impedancija
|
0,8 mOhm - Ith 125 A 50 Hz for krug napajanja
|
Disipirana snaga po polu
|
5,1 W AC-3
12,5 W AC-1
5,1 W AC-3e
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
Krug napajanja 1000 V IEC 60947-4-1
Krug napajanja 600 V CSA
Krug napajanja 600 V UL
Signalni krug 690 V IEC 60947-1
Signalni krug 600 V CSA
Signalni krug 600 V UL
|
Kategorija prenapona
|
III
|
Stupanj zagađenja
|
3
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
8 kV IEC 60947
|
Nivo pouzdanosti zaštite
|
B10d = 1369863 ciklus/a sklopnik nazivnim teretom EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklus/a sklopnik s u krugovima s mehaničkim teretom EN/ISO 13849-1
|
Mehanička izdržljivost
|
10 Mciklusa
|
Električna izdržljivost
|
1,5 Mciklusa 80 A AC-3 <= 440 V
0,8 Mciklusa 125 A AC-1 <= 440 V
1,5 Mciklusa 80 A AC-3e <= 440 V
|
Tip upravljačkog kruga
|
AC 50 Hz
|
Tehnologija zavojnice
|
S prigrađenim modulom za prigušivanje smetnji
|
Limiti napona kontrolnog kruga
|
0.3...0.6 Uc -40…70 °C otpuštanje AC 50 Hz
0.85...1.1 Uc -40…55 °C operativni AC 50 Hz
"ERROR:#N/A" 55…70 °C operativni AC 50 Hz
|
Potezna snaga u VA
|
200 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Potrošnja snage zadržanja u VA
|
20 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Disipacija topline
|
6…10 W at 50 Hz
|
Vrijeme rada
|
20...35 ms zatvaranje
6...20 ms otvaranje
|
Maksimalna stopa rada
|
3600 cik/h 60 °C
|
Maksimalna stopa rada
|
3600 cik/h at 60 °C
|
Priključci - stezaljke
|
Upravljački krug: vijčane stezaljke 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: Fleksibilni s tuljkom
Upravljački krug: vijčane stezaljke 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: Fleksibilni s tuljkom
Upravljački krug: vijčane stezaljke 1 1…4 mm² - cable stiffness: Fleksibilni bez tuljka
Upravljački krug: vijčane stezaljke 2 1…4 mm² - cable stiffness: Fleksibilni bez tuljka
Upravljački krug: vijčane stezaljke 1 1…4 mm² - cable stiffness: Krut bez tuljka
Upravljački krug: vijčane stezaljke 2 1…4 mm² - cable stiffness: Krut bez tuljka
Krug napajanja: konektor 1 4…50 mm² - cable stiffness: Fleksibilni bez tuljka
Krug napajanja: konektor 2 4…25 mm² - cable stiffness: Fleksibilni bez tuljka
Krug napajanja: konektor 1 4…50 mm² - cable stiffness: Fleksibilni s tuljkom
Krug napajanja: konektor 2 4…16 mm² - cable stiffness: Fleksibilni s tuljkom
Krug napajanja: konektor 1 4…50 mm² - cable stiffness: Krut bez tuljka
Krug napajanja: konektor 2 4…25 mm² - cable stiffness: Krut bez tuljka
|
Okretni moment zatezanja
|
Krug napajanja 12 N.m konektor ravno Ø 6 do Ø 8 mm
Krug napajanja 12 N.m konektor šesterokutno 4 mm
Upravljački krug 1,2 N.m vijčane stezaljke ravno Ø 6 mm
Upravljački krug 1,2 N.m vijčane stezaljke Philips No 2
Upravljački krug 1,2 N.m vijčane stezaljke pozidriv No 2
|
Pomoćni kontakti
|
1 radni (NO) + 1 mirni (NC)
|
Tip dodatnih kontakata
|
Mehanički povezani 1 radni (NO) + 1 mirni (NC) IEC 60947-5-1
Zrcalni kontakt 1 mirni (NC) IEC 60947-4-1
|
Frekvencija signalnog kruga
|
25...400 Hz
|
Minimalna struja isklapanja
|
17 V for signalni krug
|
Minimalna struja isklapanja
|
5 mA for signalni krug
|
Otpor izolacije
|
> 10 MOhm for signalni krug
|
Nepreklapajuće vrijeme
|
1,5 ms kod nestanka pobude između mirnog (NC) i radnog (NO) kontakta
1,5 ms kod pobude između mirnog (NC) i radnog (NO) kontakta
|
Pomoć za montažu
|
Ploča
Nosač
|