Kategorija namjene
|
AC-3
AC-3e
AC-1
AC-4
|
Opis polova
|
3P
|
"sastav kontakata polova"
|
3 radna (NO)
|
[Ue] radni nazivni napon
|
Krug napajanja:<= 690 V AC <= 400 Hz
Signalni krug:<= 690 V AC <= 400 Hz
|
[Ie] nazivna pogonska struja
|
9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for krug napajanja
9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for krug napajanja
20 A (at <60 °C) at <= 690 V AC AC-1 for krug napajanja
|
Tip upravljačkog kruga
|
DC standardno
|
[Uc] napon upravljačkog kruga
|
24 V DC
|
Snaga motora kW
|
2,2 kW 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW 440/690 V AC 50/60 Hz AC-3
2,2 kW 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW 440/690 V AC 50/60 Hz AC-3e
2,2 kW 220...230 V AC 50/60 Hz AC-4
4 kW 380...415 V AC 50/60 Hz AC-4
4 kW 440/690 V AC 50/60 Hz AC-4
|
Pomoćni kontakti
|
1 radni (NO)
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
8 kV
|
Kategorija prenapona
|
III
|
[Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka
|
20 A (at 60 °C) for krug napajanja
10 A (at 50 °C) for signalni krug
|
Irms nazivna prekidna moć
|
110 A AC for krug napajanja conforming to IEC 60947
110 A AC for signalni krug conforming to IEC 60947
|
Nažična prekidna moć
|
110 A at 220...230 V conforming to IEC 60947
110 A at 380...400 V conforming to IEC 60947
110 A at 415 V conforming to IEC 60947
110 A at 440 V conforming to IEC 60947
80 A at 500 V conforming to IEC 60947
70 A at 660...690 V conforming to IEC 60947
|
[Icw] nazivna struja otpornosti na kratki spoj
|
90 A 50 °C - 1 s for krug napajanja
85 A 50 °C - 5 s for krug napajanja
80 A 50 °C - 10 s for krug napajanja
60 A 50 °C - 30 s for krug napajanja
45 A 50 °C - 1 min for krug napajanja
40 A 50 °C - 3 min for krug napajanja
20 A 50 °C - >= 15 min for krug napajanja
80 A - 1 s for signalni krug
90 A - 500 ms for signalni krug
110 A - 100 ms for signalni krug
|
Pripadni razred rastalnog osigurača
|
25 A gG at <= 440 V for krug napajanja
25 A aM for krug napajanja
10 A gG for signalni krug conforming to IEC 60947
10 A gG for signalni krug conforming to VDE 0660
|
Prosječna impedancija
|
3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for krug napajanja
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
Krug napajanja 600 V UL 508
Krug napajanja 690 V IEC 60947-4-1
Signalni krug 690 V IEC 60947-4-1
Signalni krug 690 V IEC 60947-5-1
Signalni krug 600 V UL 508
Krug napajanja 600 V CSA C22.2 No 14
Signalni krug 600 V CSA C22.2 No 14
|
Otpor izolacije
|
> 10 MOhm for signalni krug
|
Potezna snaga u W
|
3 W 20 °C)
|
Potrošnja snage zadržanja u VA
|
3 W 20 °C
|
Disipacija topline
|
1,3 W
|
Limiti napona kontrolnog kruga
|
Operativni: 0.8...1.15 Uc (at <50 °C)
Otpuštanje: >= 0.10 Uc (at <50 °C)
|
Priključci - stezaljke
|
Vijčane stezaljke 1 1,5…4 mm²Krut
Vijčane stezaljke 1 0,75…4 mm²Fleksibilni bez tuljka
Vijčane stezaljke 1 0,34…2,5 mm²Fleksibilni s tuljkom
Vijčane stezaljke 2 1,5…4 mm²Krut
Vijčane stezaljke 2 0,75…4 mm²Fleksibilni bez tuljka
Vijčane stezaljke 2 0,34…1,5 mm²Fleksibilni s tuljkom
Krug napajanja vijčane stezaljke 2 1,5 mm²Fleksibilni s tuljkom
|
Maksimalna stopa rada
|
3600 cik/h
|
Tip dodatnih kontakata
|
Trenutno 1 radni (NO)
|
Minimalna struja isklapanja
|
5 mA for signalni krug
|
Minimalna struja isklapanja
|
17 V for signalni krug
|
Pomoć za montažu
|
Nosač
Ploča
|
Okretni moment zatezanja
|
0,8…1,3 N.m vijčane stezaljke Philips No 2
0,8…1,3 N.m vijčane stezaljke ravno Ø 6 mm
0,8…1,3 N.m vijčane stezaljke pozidriv No 2
|
Vrijeme rada
|
30...40 ms pobuda svitka i zatvaranje radnog (NO) kontakta
10 ms nestanak pobude svitka i otvaranje radnog (NO) kontakta
|
Nivo pouzdanosti zaštite
|
B10d = 1369863 ciklus/a sklopnik nazivnim teretom EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklus/a sklopnik s u krugovima s mehaničkim teretom EN/ISO 13849-1
|
Mehanička izdržljivost
|
10 Mciklusa
|
Električna izdržljivost
|
1,3 Mciklusa 9 A AC-3 <= 440 V
1,3 Mciklusa 9 A AC-3e <= 440 V
0,16 Mciklusa 20 A AC-1 <= 690 V
0,02 Mciklusa 54 A AC-4 <= 440 V
|
Visina
|
58 mm
|
ŠIrina
|
45 mm
|
Dubina
|
57 mm
|
Neto masa proizvoda
|
0,225 kg
|