Schneider-Electric
 
LU9APN21 picture- Schneider-electric
LU9APN21
Forgatókar csomag IP54 fekete TeSysU-hoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Thalassa
Készülék rövid neve LU9B
Termék vagy alkatrész típusa Mounting bracket kit
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Vezérlő tartozék
Fogantyú színe Fekete
Fogantyú homloklap színe Szürke
Kiegészítő
Termék kompatibilitása LUB
Forgatófogantyús lakat Függőzár BE állásban
Zár KIKAPCSOLT állapotban
Forgatófogantyú szerelési stílus Kibővített
Reteszelési opciók leírása 1 ... 3 lakat
Hátfal/ajtó távolság 191…300 mm
Nettó súly 0,49 kg
Környezet
IP védettségi fok IP54
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,2 cm
1. csomag szélessége 18,5 cm
1.csomag hossza 27,0 cm
1. csomag súlya 920,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 6,011 kg
Fenntarthatósági ajánlat
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months