|
|
|
LV426976
Compact NSXm aluminimum saru 120² 3 db
|
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 15, 2024
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hullámsaru
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Tartománykompatibilitás
|
Compact NSX DC & DC PV
TeSys TeSys GV4
TeSys TeSys CAD
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Mennyiség készletenként
|
30-as készlet
|
[In] névleges áram
|
160 A
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék
|
Fázishatár elválasztók
|
Vezető anyaga
|
Alumínium
|
Csatlakozás típusa
|
Krimpelő terminálok1 kábel 120 mm² - merev
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,0 cm
|
1.csomag hossza
|
12,0 cm
|
1. csomag súlya
|
152,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
7,6 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|