|
|
|
LV426998
Compact NSXm/GV4 univerzális hajtás piros
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 18, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
PowerPact PowerPact H
Compact Compact NSXm
TeSys TeSys GV4
TeSys TeSys CAD
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kilincs
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Vezérlő tartozékok
|
Fogantyú színe
|
Vörös
|
Fogantyú homloklap színe
|
Sárga
|
Kiegészítő jellemzők
Reteszelési opciók leírása
|
1 - 3 függőzár Ø 4 - Ø 8
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,600 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,000 cm
|
1.csomag hossza
|
9,100 cm
|
1. csomag súlya
|
745,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
9,590 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
48
|
3.csomag magassága
|
45,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
50,360 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|