|
|
|
LV429426
MN 48V AC 50/60HZ nullfeszültség kioldó
|
|
|
|
|
End of Commercialization OKT. 09, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
MN késleltető egység
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Időkapcsoló
|
Készülék alkalmazás
|
Vezérlés
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact Compact NSX
PowerPact PowerPact P
Compact ComPact NSX DC
Easypact EasyPact CVS
Compact Compact NSXm
|
Feszültségkioltási típus
|
Feszültséghiány-kioldás
|
Vezérlőkör feszültség
|
48 V AC 50/60 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
Impulzus időtartama
|
200 ms
|
Késleltetési idő tartomány
|
200 ms
|
Küszöb kioldási feszültség
|
0,35...0,7 x Un nyitás
0,85 x Un zárul
|
Betáplálási tartási teljesítmény
|
4,5 VA
|
Betáplálási bekapcsolási teljesítmény
|
200 VA
|
Szerelési mód
|
Rögzített
|
Válaszidő
|
<= 200 ms
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,8 cm
|
1.csomag hossza
|
8,6 cm
|
1. csomag súlya
|
133,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,482 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|