Schneider-Electric
 
LV429506 picture- Schneider-electric
LV429506
3 sajtolható kábelsaru al kábelhez 300mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Hullámsaru
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Compact NS (ComPacT NSX100 new generation)
Compact NS (ComPacT NSX160 new generation)
Compact NS (ComPacT NSX250 new generation)
Compact NS (ComPacT NSX DC new generation)
Compact Compact NSX100...250
Compact Compact NSX1600NA DC PV
Compact Compact NSX250B
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Compact Compact NSX250 DC
Easypact (EasyPact CVS100)
Easypact (EasyPact CVS160)
Easypact (EasyPact CVS250)
Compact (INS80PV)
Compact Compact MCP NSJ400 üres
Fupact (Fupact INF)
Pólusok megnevezése 3P
Mennyiség készletenként 30-as készlet
[In] névleges áramerősség 250 A
Kiegészítő jellemzők
Tartozék Fázishatár elválasztók
Vezető anyaga Alumínium
Csatlakozás típusa Krimpelő terminálok1 kábel 185 mm²
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,0 cm
1. csomag szélessége 13,0 cm
1.csomag hossza 18,0 cm
1. csomag súlya 355,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 25
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 9,362 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Garancia
Garancia 18 months