[Ui] nazivni napon izolacije
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
8 kV
|
"[Ics] nazivna prekidna moć"
|
20 kApri440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
25 kApri380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
40 kApri220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
7,5 kApri500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
|
Mehanička izdržljivost
|
50000 ciklus/a
|
Električna izdrđljivost
|
10000 ciklus/apri690 V In
20000 ciklus/apri690 V In/2
30000 ciklus/apri440 V In
50000 ciklus/apri440 V In/2
|
Pomoć za montažu
|
Stražnja ploča
|
Gornji priključak
|
Sprijeda
|
Doljnji spoj
|
Sprijeda
|
Visina priključka
|
35 mm
|
Tip zaštite
|
L : zazaštita od preopterečenja (termalna)
I : zazaštita od kratkog spoja (magnetska)
|
Razred prekidne jedinice
|
50 Apri40 °C
|
"podešavanje detekcije sa zadrškom tipa Ir"
|
Podesivo
|
"opseg podešavanja prekidanja sa zadrškom"
|
0.7...1 x In
|
"tip podešavanja vremena zadrške"
|
Fiksirano
|
[tr] ospeg podešavanja vremenskog kašnjenja dugog vremena odrade zaštite
|
120…400 spri1.5 x In
15 spri6 x Ir
|
"tip podešavanja struje Isd selektivne zaštite"
|
Fiksirano
|
"[Isd] opseg podešavanja opažanja selektivne zaštite"
|
500 A
|
"tip podešavanja kašnjenja selektivne zaštite"
|
Fiksirano
|
Zaštita od curenja struje zemljospoja
|
Bez
|
Broj utora za električne pomoćne uređaje
|
5
|
Širina (Š)
|
105 mm
|
Visina (V)
|
161 mm
|
Dubina (D)
|
86 mm
|
Neto masa proizvoda
|
2,05 kg
|