|
|
|
LV432504
3 AL 240 mm*2 sajtolható kábelsaruk
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hullámsaru
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Tartománykompatibilitás
|
Compact NS NSX400
Compact NS NSX630
Compact NS NSX400 DC
Compact NS NSX630 DC
Easypact CVS400B
Fupact Fupact INF
Fupact Fupact ISFT
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Mennyiség készletenként
|
30-as készlet
|
[In] névleges áram
|
630 A
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék
|
Fázishatár elválasztók
|
Vezető anyaga
|
Alumínium
|
Csatlakozás típusa
|
Krimpelő terminálok1 kábel 240 mm²
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,3 cm
|
1.csomag hossza
|
13,0 cm
|
1. csomag súlya
|
543,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
18
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
10,141 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|