Schneider-Electric
 
LV480867 picture- Schneider-electric
LV480867
Acél csatlakozó bilincs 300 mm² -ig (x3), szakaszolókapcsoló-biztosító
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozó
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozék
Termékcsalád kompatibilitása FuPacT Fupact ISFT ISFL250 kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
FuPacT Fupact ISFT ISFL400 kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
FuPacT Fupact ISFT ISFT100 kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
FuPacT Fupact ISFT ISFL1250 kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
Mennyiség készletenként 30-as készlet
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozás típusa Sínek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,2 cm
1. csomag szélessége 7,1 cm
1.csomag hossza 9,1 cm
1. csomag súlya 447,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 9,192 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh free of SVHC Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Igen
Mercury free Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS exemption information
print Igen
Garancia
Garancia 18 months