|
|
|
LV510303
Easypact CVS - CVS100B TM40D prekidač - 3P/3d
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
EasyPact
|
Serija proizvoda
|
Easypact CVS100...250
|
Naziv proizvoda
|
EasyPact CVS
|
Skraćeno ime uređaja
|
CVS100B
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Prekidač
|
Namjena uređaja
|
Distribucija
|
Opis polova
|
3P
|
Opis zaštičenih polova
|
3d
|
"zaštita od curenja struje zemljospoja"
|
Bez
|
[In] nazivna struja
|
40 Apri40 °C
|
Vrsta mreže
|
AC
|
Kategorija namjene
|
Kategorija A
|
"prekidna moć"
|
40 kA Icupri220/240 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
25 kA Icupri380/415 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
20 kA Icupri440 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
|
Naziv prekidne jedinice
|
TM-D
|
Tehnologija prekidne jedinice
|
Termalno-magnetsko
|
Razred prekidne jedinice
|
40 Apri40 °C
|
Vrsta zaštite
|
Zaštita od kratkog spoja (magnetska)
Zaštita od preopterečenja (termalna)
|
Dodatno
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
8 kV conforming to EN/IEC 60947-2
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Kod prekidne moći
|
B
|
[Ics] nazivna prekidna moć
|
15 kApri440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
25 kApri380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
40 kApri220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
|
Mehanička izdržljivost
|
30000 ciklus/a
|
Električna izdrđljivost
|
12000 ciklus/a 415 V In u sukladnosti sa IEC 60947-2
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Ospeg podešavanja termalne zaštite
|
28…40 A
|
Podešavanje detekcije sa zadrškom tipa Ir
|
Podesivo
|
Opseg podešavanja prekidanja sa zadrškom
|
0.7...1 x In
|
Tip podešavanja vremena zadrške
|
Fiksirano
|
Podešavanje raspona tipa trenutne detekcije Ii
|
Fiksirano
|
Podešavanje raspona trenutne detekcije
|
500 A
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Pomoć za montažu
|
Stražnja ploča
|
Način montiranja
|
Fiksirano
|
Gornji priključak
|
Sprijeda
|
Doljnji spoj
|
Sprijeda
|
Priključci
|
Vijčani spoj
|
Doseg priključka
|
35 mm
|
Kod kompatiblinosti
|
CVS100
|
Širina
|
105 mm
|
Dubina
|
86 mm
|
Visina
|
161 mm
|
Neto masa proizvoda
|
1,5 kg
|
Okolina
Standardi
|
IEC 60947-2
EN 60947-2
|
Certifikati proizvoda
|
IEC
GOST
|
Klasa zaštite električnog udara
|
Klasa II
|
Stupanj onečišćenja
|
3 u sukladnosti sa IEC 60664-1
|
IP stupanj zaštite
|
IP40
|
Okolišna temperatura zraka pri radu
|
-25…70 °C
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-50…85 °C
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
11,800 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,600 cm
|
Paket 1 Dužina
|
19,200 cm
|
Paket 1 Težina
|
1,654 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
S04
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Visina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dužina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Težina
|
20,614 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Proizvod Green Premium
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU RoHS
|
Sukladno s izuzećima
|
Bez žive
|
Da
|
Propis RoHS za Kinu
|
Izjava RoHS za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzeću
|
Da
|
Izjava o očuvanju okoliša
|
Ekološki profil proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
|
|