Schneider-Electric
 
LV525303 fotografija – Schneider-electric
LV525303
Easypact CVS - CVS250B TM250D prekidač - 3P/3d
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Ponuda EasyPact
Naziv proizvoda EasyPact CVS
Skraćeno ime uređaja CVS250B
Vrsta proizvoda ili dijela Prekidač
Namjena uređaja Distribucija
Opis polova 3P
Opis zaštičenih polova 3d
Earth leakage protection (Vigi add on) Bez
[In] nazivna struja 250 A 40 °C
Vrsta mreže AC
Kategorija namjene Kategorija A
[Icu] Breaking capacity 40 kA Icu 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
25 kA Icu 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
20 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
Naziv prekidne jedinice TM-D
Tehnologija prekidne jedinice Termalno-magnetsko
Razred prekidne jedinice 250 A 40 °C
Vrsta zaštite Zaštita od kratkog spoja (magnetska)
Zaštita od preopterečenja (termalna)
Dodatno
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon 8 kV u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Kod prekidne moći B
[Ics] nazivna prekidna moć 15 kA 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
25 kA 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
40 kA 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
Mehanička izdržljivost 20000 ciklus/a
Električna izdrđljivost 10000 ciklus/a 415 V In IEC 60947-2
Tip upravljanja Ručica
Ospeg podešavanja termalne zaštite 175…250 A
Podešavanje detekcije sa zadrškom tipa Ir Podesivo
Opseg podešavanja prekidanja sa zadrškom 0.7...1 x In
Tip podešavanja vremena zadrške Fiksirano
Podešavanje raspona tipa trenutne detekcije Ii Fiksirano
Podešavanje raspona trenutne detekcije 2500 A
Indikator pozicije kontakta Da
Način montiranja Fiksirano
Nosač za montažu Stražnja ploča
Gornji priključak Sprijeda
Doljnji spoj Sprijeda
Priključci Vijčani spoj
Doseg priključka 35 mm
Kod kompatiblinosti CVS250
Širina 105 mm
Dubina 86 mm
Visina 161 mm
Masa proizvoda 2 kg
Okolina
Norme IEC 60947-2
EN 60947-2
Certifikati proizvoda IEC
GOST
Klasa zaštite električnog udara Klasa II
Stupanj onečišćenja 3 u sukladnosti sa IEC 60664-1
IP stupanj zaštite IP40
Temperaturu zraka okoline za rad -25…70 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju -50…85 °C
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 11,000 cm
Paket 1 Širina 14,000 cm
Paket 1 Dužina 19,000 cm
Paket 1 Težina 1,935 kg
Mjerna jedinica Paketa 2 S03
Broj Jedinica u Paketu 2 8
Paket 2 Visina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dužina 40,000 cm
Paket 2 Težina 15,903 kg
Mjerna jedinica Paketa 3 P12
Broj Jedinica u Paketu 3 64
Paket 3 Visina 45,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dužina 120,000 cm
Paket 3 Težina 139,226 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Uredba REACh
print Izjava REACh
Direktiva EU RoHS Sukladno
print Izjava EU RoHS
Bez žive Da
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću
print Da
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju vijeka trajanja
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months