|
|
|
LVS01218
kilincs Prisma G IP30/PACK160
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Utolagós illesztőkészlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész
Rögzítő kiegészítő
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 szekrény
|
IP védettségi szint
|
IP30
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
Ajtókivágás
|
Működési mód
|
Forgás
|
Mechanikai tartósság
|
10000 ciklus
|
Installation description
|
Fali szekrény
Álló szekrény
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Nettó súly
|
0,354 kg
|
Anyag
|
Műanyag: burkolat
Zamak + PA (poliamid): csapfedél
|
Szín
|
Burkolat: fehér (RAL 9003)
Csapfedél: alumínium
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,9 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,8 cm
|
1.csomag hossza
|
22,0 cm
|
1. csomag súlya
|
724,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
14
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
10,409 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|