|
|
|
LVS03457
Szerelőlap NS630 átkapcsoló, vízszintes, motoros hajtás
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Installation description
|
Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
|
Beépített készülék
|
Forrásváltás: rögzített, 2 TL között NSX400...630 forrásátváltó nincs földzárlat védelem - vezérlés: távirányítás - vízszintes beszerelés
|
Pólusok leírása
|
2 x 3P: rögzített, 2 TL között NSX400...630 forrásátváltó vízszintes beszerelés
2 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX400...630 forrásátváltó vízszintes beszerelés
|
Függőleges modulok száma [50 mm]
|
10 modul(ok): NSX400...630 forrásátváltó nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
|
Szabványok
|
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acéllemez
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Felületkezelés
|
Textured
Matt
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Szélesség
|
650 mm
|
Magasság
|
500 mm
|
Nettó súly
|
2,82 kg
|
Functional unit
|
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező forrásváltás NSX400...630 forrásátváltó nincs rögzített, 2 TL között távirányítás vízszintes 3P 2 közvetlen 10 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező forrásváltás NSX400...630 forrásátváltó nincs rögzített, 2 TL között távirányítás vízszintes 4P 2 közvetlen 10 12,5 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5 cm
|
1. csomag szélessége
|
8 cm
|
1.csomag hossza
|
58 cm
|
1. csomag súlya
|
2,762 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
22,917 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
32
|
3.csomag magassága
|
44 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
103 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|