|
|
|
LVS04267
Függőleges vezetékcsatorna, hossz=2000mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
PrismaSeT G
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábel-típusú ajtó retesz
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Káblecsatorna tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Kábelcsatorna
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Mező
Fali szekrény
Álló szekrény
|
Szerelési pozíció
|
Függőleges
|
Mennyiség készletenként
|
18 darabos készlet
|
Hosszúság
|
2000 mm
|
Magasság
|
80 mm
|
Szélesség
|
80 mm
|
Mélység
|
60 mm
|
Nettó súly
|
1,3 kg
|
Anyag
|
Műanyag
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,300 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,000 cm
|
1.csomag hossza
|
200,000 cm
|
1. csomag súlya
|
1,437 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
18
|
2.csomag magassága
|
26,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
25,500 cm
|
2. csomag hossza
|
202,000 cm
|
2. csomag súlya
|
25,867 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P2M
|
Egységek száma 3. csomagban
|
180
|
3.csomag magassága
|
91,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
120,000 cm
|
3. csomag hossza
|
200,000 cm
|
3. csomag súlya
|
270,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh free of SVHC
|
Yes
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxic heavy metal free
|
Yes
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
|
|