|
|
|
LVS04983
Forma 2 burkolat vízszintes gyűjtősinekhez, W=300mm, D=600mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedél
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szigetelési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P váz készlet
|
Fülke felosztási forma
|
2-es forma
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Duct - szélesség 300 mm, mélység 400 mm
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
3
|
Beépített készülék
|
Vízszintes gyűjtősín
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
150 mm
|
Nettó súly
|
3,26 kg
|
Felületkezelés
|
Matt
Textured
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
32 cm
|
1.csomag hossza
|
34,6 cm
|
1. csomag súlya
|
1,674 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
10,706 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
48
|
3.csomag magassága
|
71 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
99 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|