|
|
|
LVS08124
Tömör ajtó G szekrényhez 12M
|
|
|
Fő
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ajtó
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT (PrismaSeT G) tokozás
|
Tartozék
|
Ajtó
Fogantyú
Biztonsági kulcs (405 kulcs)
Más biztonsági kulcs és betét külön kell rendelni
2 csuklópánt
|
Type of door
|
Teli
|
IP védettségi szint
|
IP44 ajtóval, esővédő tetővel és IP43 tömítéssel
IP31 alállomás nélkül
IP40 ajtóval és esővédő tetővel
IP41 ajtóval és esővédő tetővel
|
Kiegészítő
Installation description
|
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Kihúzható szekrény - szélesség 600 mm
|
Ajtó nyitási oldal
|
Megfordítható
|
Reteszek száma
|
1
|
Door opening angle
|
130°
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
12
|
Szekrény anyaga
|
Kezelő (rotációs hajtás): poliamid
Keret: kezelt acéllemez
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
630 mm
|
Szélesség
|
600 mm
|
Mélység
|
36 mm
|
Nettó súly
|
4,26 kg
|
Felületkezelés
|
Matt
Textured
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK08 megfelel EN/IEC 62262
|
Szabványok
|
IEC 61439-2
IEC 61439-3
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
64,0 cm
|
1.csomag hossza
|
70,0 cm
|
1. csomag súlya
|
5,59 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
97,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
78,0 kg
|
Fenntarthatósági ajánlat
|
|