Schneider-Electric
 
LVS08234 picture- Schneider-electric
LVS08234
Átlátszó ajtó G szekrényhez 33M
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT (PrismaSeT G) tokozás
Tartozék Ajtó
Fogantyú
Biztonsági kulcs (405 kulcs)
Más biztonsági kulcs és betét külön kell rendelni
3 csuklópánt
Type of door Átlátszó
IP védettségi szint IP44 ajtóval, esővédő tetővel és IP43 tömítéssel
IP31 alállomás nélkül
IP40 ajtóval és esővédő tetővel
IP41 ajtóval és esővédő tetővel
Kiegészítő
Installation description Álló szekrény - szélesség 600 mm
Kihúzható szekrény - szélesség 600 mm
Ajtó nyitási oldal Megfordítható
Reteszek száma 3
Door opening angle 130°
Függoleges modulok (50 mm) száma 33
Szekrény anyaga Kezelő (rotációs hajtás): poliamid
Üveg
Keret: kezelt acéllemez
Mennyiség készletenként 1 darab
Magasság 1830 mm
Szélesség 600 mm
Mélység 33 mm
Nettó súly 11,54 kg
Anyag Üveg
Felületkezelés Textured
Matt
Szín Fehér (RAL 9003)
Környezet
IK védettségi fok IK08 megfelel EN/IEC 62262
Szabványok IEC 61439-3
IEC 61439-2
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,0 cm
1. csomag szélessége 64,0 cm
1.csomag hossza 175,0 cm
1. csomag súlya 13,125 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P2M
Egységek száma 2. csomagban 24
2.csomag magassága 96,0 cm
2. csomag szélessége 120,0 cm
2. csomag hossza 202,0 cm
2. csomag súlya 343,0 kg
Fenntarthatósági ajánlat
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja