Schneider-Electric
 
LVS08323 picture- Schneider-electric
LVS08323
Tömör ajtó G szekrény IP55 11M
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT (PrismaSeT G) tokozás
Tartozék Ajtó
Fogantyú
Biztonsági kulcs (405 kulcs)
Más biztonsági kulcs és betét külön kell rendelni
2 csuklópánt
Type of door Teli
IP védettségi szint IP55
Kiegészítő
Installation description Fali szekrény - szélesség 600 mm
Kihúzható szekrény - szélesség 600 mm
Ajtó nyitási oldal Megfordítható
Reteszek száma 3
Door opening angle 180°
Függoleges modulok (50 mm) száma 11
Szekrény anyaga Kezelt acéllemez
Mennyiség készletenként 1 darab
Magasság 650 mm
Szélesség 600 mm
Mélység 26 mm
Nettó súly 10,94 kg
Felületkezelés Textured
Matt
Szín Fehér (RAL 9003)
Környezet
IK védettségi fok IK10 megfelel EN/IEC 62262
Szabványok IEC 61439-3
IEC 61439-2
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,5 cm
1. csomag szélessége 60,0 cm
1.csomag hossza 63,5 cm
1. csomag súlya 10,718 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 86,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 226,0 kg
Fenntarthatósági ajánlat
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja