|
|
|
LVS08333
Átlátszó ajtó G szekrény IP55 11M
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ajtó
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
|
Tartozék
|
Ajtó
Fogantyú
Biztonsági kulcs (405 kulcs)
Más biztonsági kulcs és betét külön kell rendelni
2 csuklópánt
|
Type of door
|
Átlátszó
|
IP védettségi szint
|
IP55
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Kihúzható szekrény - szélesség 600 mm
|
Ajtó nyitási oldal
|
Megfordítható
|
Reteszek száma
|
3
|
Door opening angle
|
180°
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
11
|
Szekrény anyaga
|
Üveg
Kezelt acéllemez
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
650 mm
|
Szélesség
|
600 mm
|
Mélység
|
26 mm
|
Nettó súly
|
10,68 kg
|
Anyag
|
Üveg
|
Felületkezelés
|
Matt
Textured
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK10 conforming to EN/IEC 62262
|
Szabványok
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
60,0 cm
|
1.csomag hossza
|
64,0 cm
|
1. csomag súlya
|
10,59 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
88,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
224,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
|
|