Schneider-Electric
 
LVS08516 picture- Schneider-electric
LVS08516
IP30 tömör ajtó, W=650mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tartozék Ajtó
Fogantyú
Biztonsági kulcs (405 kulcs)
Más biztonsági kulcs és betét külön kell rendelni
2 csuklópánt
Szekrény szerelése Álló kivitelű
Type of door Teli
IP védettségi szint IP30
Kiegészítő jellemzők
Installation description Mező - szélesség 650 mm
Ajtó nyitási oldal Megfordítható
Reteszek száma 2
Door opening angle 120°
Függoleges modulok (50 mm) száma 36
Szekrény anyaga Kezelt acéllemez
Mennyiség készletenként 1 darab
Magasság 1925 mm
Szélesség 650 mm
Nettó súly 19,04 kg
Felületkezelés Textured
Matt
Szín Fehér (RAL 9003)
Környezet
IK védettségi fok IK08 conforming to EN/IEC 62262
Szabványok IEC 61439-2
IEC 61439-1
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,000 cm
1. csomag szélessége 70,000 cm
1.csomag hossza 200,000 cm
1. csomag súlya 25,172 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 84,000 cm
2. csomag szélessége 120,000 cm
2. csomag hossza 202,000 cm
2. csomag súlya 275,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
Sustainable packaging Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre