Schneider-Electric
 
LVS08526 picture- Schneider-electric
LVS08526
IP55 tömör ajtó, W=650mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tartozék Ajtó
Más biztonsági kulcs és betét külön kell rendelni
4 csuklópánt
Fekete fogantyú zárral 405 kulcshoz
Poliuretán illesztés
Szekrény szerelése Álló kivitelű
Type of door Teli
IP védettségi szint IP55
Kiegészítő jellemzők
Installation description Mező - szélesség 650 mm
Ajtó nyitási oldal Megfordítható
Reteszek száma 3
Door opening angle 120°
Függoleges modulok (50 mm) száma 36
Szekrény anyaga Kezelt acéllemez
Mennyiség készletenként 1 darab
Magasság 1925 mm
Szélesség 650 mm
Nettó súly 24,6 kg
Felületkezelés Matt
Textured
Szín Fehér (RAL 9003)
Környezet
IK védettségi fok IK10 conforming to EN/IEC 62262
Szabványok IEC 61439-2
IEC 61439-1
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,000 cm
1. csomag szélessége 69,500 cm
1.csomag hossza 199,000 cm
1. csomag súlya 25,500 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P2M
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 95,000 cm
2. csomag szélessége 120,000 cm
2. csomag hossza 200,000 cm
2. csomag súlya 275,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
Sustainable packaging Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre