Schneider-Electric
 
LVS08548 picture- Schneider-electric
LVS08548
IP55 átlátszó ajtó, W=800mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT (PrismaSeT P) cubicle
Tartozék Ajtó
Fogantyú
Biztonsági kulcs (405 kulcs)
Más biztonsági kulcs és betét külön kell rendelni
150 mm-es elválasztó az oldalsó rekeszekhez
Felületkezelő tartozék
4 csuklópánt
Poliuretán illesztés
Szekrény szerelése Álló kivitelű
Type of door Átlátszó
IP védettségi szint IP55
Kiegészítő
Installation description Mező - szélesség 800 mm
Mező - szélesség 650 + 150 mm
Ajtó nyitási oldal Megfordítható
Reteszek száma 3
Door opening angle 120°
Függoleges modulok (50 mm) száma 36
Szekrény anyaga Üveg
Kezelt acéllemez
Mennyiség készletenként 1 darab
Magasság 2000 mm
Szélesség 800 mm
Mélység 30 mm
Nettó súly 30,98 kg
Felületkezelés Matt
Textured
Szín Fehér (RAL 9003)
Környezet
IK védettségi fok IK10 megfelel EN/IEC 62262
Szabványok IEC 61439-3
IEC 61439-2
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,0 cm
1. csomag szélessége 83,5 cm
1.csomag hossza 203,5 cm
1. csomag súlya 30,98 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P2M
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 83,0 cm
2. csomag szélessége 200,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 309,8 kg
Fenntarthatósági ajánlat
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja