Schneider-Electric
 
LVS08807 picture- Schneider-electric
LVS08807
100 mm-es alapkeret álló G kábelcsatlakozóhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa Oszloptalp oldalpanel
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT (PrismaSeT G) tokozás
Termék kompatibilitása IP31 szekrény
IP41 enclosure
Kiegészítő
Installation description Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
Mennyiség készletenként 1 darab
Magasság 100 mm
Szélesség 300 mm
Mélység 260 mm
Nettó súly 1,44 kg
Felületkezelés Matt
Textured
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Szín Fehér (RAL 9003)
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8 cm
1. csomag szélessége 12 cm
1.csomag hossza 34 cm
1. csomag súlya 1,729 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 40 cm
2. csomag hossza 60 cm
2. csomag súlya 9,345 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 40
3.csomag magassága 75 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 120 cm
3. csomag súlya 86,76 kg
Fenntarthatósági ajánlat
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
PVC-mentes Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék