|
|
|
LVS08826
2 db-os keresztmerevítő készlet emeléshez, Prisma Plus G szekrényhez
|
|
|
Fő
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Merevítőkészlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Emelés
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT (PrismaSeT G) tokozás
|
Termék kompatibilitása
|
IP43 szekrény
IP30 szekrény
IP31 szekrény
|
Kiegészítő
Installation description
|
2 fali szekrény + 3 kábelcsatorna
2 álló szekrény + 3 kábelcsatorna
|
Mennyiség készletenként
|
20 darabos készlet
|
Anyag
|
Acél
|
Magasság
|
125 mm
|
Szélesség
|
2100 mm
|
Mélység
|
20 mm
|
Nettó súly
|
11,75 kg
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,4 cm
|
1.csomag hossza
|
211,0 cm
|
1. csomag súlya
|
14,327 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P2M
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
39,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
120,0 cm
|
2. csomag hossza
|
202,0 cm
|
2. csomag súlya
|
368,0 kg
|
Fenntarthatósági ajánlat
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|