Schneider-Electric
 
LVS08921 picture- Schneider-electric
LVS08921
20 db csavar szárnyas anyával a szerk-hez
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa Rögzítő anya
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT (PrismaSeT P) váz készlet
Termék kompatibilitása Váz
Tartozék 1 csavar
1 vezetékelő anya
Kiegészítő
Installation description Mező
Mennyiség készletenként 200 darabos készlet
Szín Természetes
Nettó súly 0,2 kg
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,5 cm
1. csomag szélessége 3,5 cm
1.csomag hossza 11 cm
1. csomag súlya 198 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 4,244 kg
3.csomag magassága 74 cm
Fenntarthatósági ajánlat
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
PVC-mentes Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék