|
|
|
METSECT5DA080
TI áramváltó 800/5A (32x65) klíma álló, gyűjtősínhez kettős szekunder kivezetéssel (DA)
|
|
|
Fő
Termékcsalád
|
PowerLogic
|
Termék neve
|
CU
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áramtranszformátor
|
Szekunder áram
|
5 A
|
Pontossági osztály
|
0,5 osztály -12 VA
Class 1 -15 VA
|
[In] névleges áramerősség
|
800 A
|
Kiegészítő
Áramtranszformátor típus
|
Összekötősínhez trópusálló
|
Áramtranszformátor arány
|
800/5
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
48 kA
|
Dinamikus ellenállási áram
|
2.5 Ith
|
Maximum safety factor
|
5
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
< 720 V AC 50/60 Hz
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
3 kV
|
Szerelési mód
|
Belső szerelés
|
Mounting support
|
Összekötősínek
|
Szélesség
|
Külső: 90 mm
Belső: 65 mm
|
Magasság
|
Külső: 94 mm
Belső: 32 mm
|
Mélység
|
Frame: 40 mm
Teljes: 87 mm
|
Nettó súly
|
0,576 kg
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
3 kV
|
Elektromos szigetelési osztály
|
B osztály
|
Sínek nyílása
|
65 x 32
|
Tömítő
|
-val, -vel
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61869-2
VDE 0435
|
Terméktanúsítványok
|
EAC
CE
|
IP védettségi szint
|
IP20
|
Relatív páratartalom
|
0…95 %
|
Működési környezeti hőmérséklet
|
-25…60 °C
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
Db
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,5 cm
|
1.csomag hossza
|
10,0 cm
|
1. csomag súlya
|
530,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
Doboz
|
Egységek száma 2. csomagban
|
16
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
8,9 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|