Schneider-Electric
 
METSECT5DD100 picture- Schneider-electric
METSECT5DD100
TI áramváltó 1000/5A (34x84) klíma álló, gyűjtősínhez kettős szekunder kivezetéssel (DD)
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád PowerLogic
Termék neve CU
Termék vagy alkatrész típusa Áramtranszformátor
Szekunder áram 5 A
Pontossági osztály 0,5 osztály -10 VA
Class 1 -15 VA
[In] névleges áramerősség 1000 A
Kiegészítő
Áramtranszformátor típus Összekötősínhez trópusálló
Áramtranszformátor arány 1000/5
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 60 kA
Dinamikus ellenállási áram 2.5 Ith
Maximum safety factor 5
[Ue] névleges üzemi feszültség < 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] névleges szigetelési feszültség 3 kV
Szerelési mód Belső szerelés
Mounting support Összekötősínek
Szélesség Külső: 96 mm
Belső: 35 mm
Magasság Külső: 116 mm
Belső: 84 mm
Mélység Frame: 40 mm
Teljes: 78,4 mm
Nettó súly 0,611 kg
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 3 kV
Elektromos szigetelési osztály B osztály
Sínek nyílása 84 x 34
Tömítő -val, -vel
Környezet
Szabványok IEC 61869-2
VDE 0435
Terméktanúsítványok CE
IP védettségi szint IP20
Relatív páratartalom 0…95 %
Működési környezeti hőmérséklet -25…60 °C
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa Db
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,7 cm
1. csomag szélessége 10,4 cm
1.csomag hossza 13,7 cm
1. csomag súlya 590,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa Doboz
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 7,605 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.