Schneider-Electric
 
MIP22212T εικόνα- Schneider-electric
MIP22212T
Resi9MP χωνευτός 2 σειρών 24 στοιχείων ημιδιάφανος
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Γενικός
Σειρά Resi9
Όνομα προϊόντος Resi9 MP
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Πίνακας
Τύπος πίνακα Πίνακας για υλικά ράγας
Nb of 18 mm modules per row 12
Nb of horizontal rows 2
Type of door Διαυγές
Πλάτος Τοίχος: 270 mm
Εξωτερικά: 294 mm
Ύψος Τοίχος: 353 mm
Εξωτερικά: 377 mm
Βάθος Εξωτερικά: 18 mm
Τοίχος: 80 mm
Σύνολο: 98 mm
Συμπληρωματικός
Τοποθέτηση πίνακα Χωνευτό
Αποστάσεις 9 mm 24
Συνολικός αριθμός στοιχείων 18 mm 24
[In] ονομαστικό ρεύμα 63 A
Τύπος ράγας Ασύμμετρη ράγα 35 mm
Περιγραφή πλάτης στήριξης Χωρίς βάση στήριξης
Είσοδος καλωδίου Προδιάτρητες οπές
Λειτουργία στοιχείου ακροδεκτών Γη / ουδέτερος
Αριθμός μπλοκ ακροδεκτών 1 γη (με βίδωμα) με 16 αναχωρήσεις
1 ουδέτερος (με βίδωμα) με 16 αναχωρήσεις
Αναχωρήσεις μπλοκ διανομής 2 x 16 mm² για γη
2 x 16 mm² για ουδέτερος
6 x 6 mm² για γη
6 x 6 mm² για ουδέτερος
8 x 10 mm² για γη
8 x 10 mm² για ουδέτερος
Υλικό πίνακα Back part: technoplastic
Πόρτα: τεχνοπλαστικό
Front face: technoplastic
Εσωτερικό βάθος 76 mm
Χρώμα Πρόσοψη: λευκό (RAL 9003)
Πόρτα: διαυγές
Τμήμα της αγοράς Κατοικία
Γραφεία/καταστήματα
Περιβάλλον
Πρότυπα IEC 60695-2-11
IEC 60670-24
EN 50102
IEC 529
IEC 60439-3
Σήματα ποιότητας IMQ
Αντοχή σε πυρκαγιά Πόρτα: 650 °C
Back part: 650 °C
Front face: 650 °C
Βαθμός προστασίας IP IP40
Βαθμός προστασίας IK IK07
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία -25…60 °C
Packing Units
Τύπος συσκευασίας 1 PCE
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1
Βάρος συσκευασίας 1 1,28 kg
Ύψος συσκευασίας 1 9,8 cm
Πλάτος συσκευασίας 1 29,4 cm
Μήκος συσκευασίας 1 37,7 cm
Τύπος συσκευασίας 2 P12
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2 80
Βάρος συσκευασίας 2 116 kg
Υψος συσκευασίας 2 120 cm
Πλάτος συσκευασίας 2 80 cm
Μήκος συσκευασίας 2 120 cm
Offer Sustainability
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Απόδοση περιεχομένου αλογόνου Προϊόν χωρίς αλογόνο
Contractual warranty
Εγγύηση 18 months