|
|
|
MIP82112
RESI9 MP (Mini Pragma) Kiselosztó hátlap, süllyesztett, 1x12 modul, PEN sín
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Resi9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Alapszerkezet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Tartománykompatibilitás
|
Resi9 Resi9 MP
|
[In] névleges áram
|
63 A
|
Nb of horizontal rows
|
1
|
Nb of 18 mm modules per row
|
12
|
A sorkapcsok száma
|
1 föld (csavaros-szorítós kapcsok) mellett 8 kimenők
1 nulla (csavaros-szorítós kapcsok) mellett 8 kimenők
|
Csatlakozóblokk funkció
|
Föld / nulla
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése
|
Süllyesztett
|
9 mm-es osztások
|
2
|
Összesen 18 mm-es modulok
|
12
|
Kábelbemenet
|
Előre vágott lyukak
|
Elosztóblokk kimenők
|
1 x 16 mm² esetén föld
1 x 16 mm² esetén nulla
3 x 6 mm² esetén föld
3 x 6 mm² esetén nulla
4 x 10 mm² esetén föld
4 x 10 mm² esetén nulla
|
Szekrény anyaga
|
Hátsó rész: technikai műanyag
|
Szélesség
|
Fal: 270 mm
|
Magasság
|
Fal: 228 mm
|
Mélység
|
Fal : 80 mm
Külső : 18 mm
Teljes : 98 mm
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60695-2-11
EN 50102
|
Tűzellenállási képesség
|
Hátsó rész: 650 °C
|
IK védettségi fok
|
IK07
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…60 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
23,000 cm
|
1.csomag hossza
|
27,000 cm
|
1. csomag súlya
|
415,400 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
5,180 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
160
|
3.csomag magassága
|
118,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
94,880 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|