Schneider-Electric
 
MTN395135 εικόνα- Schneider-electric
MTN395135
Merten λυχνία LED AC 24V Λευκή
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Γενικός
Σειρά προϊόντος Merten inserts
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Lamp
Προορισμός προϊόντος Διακόπτης
Μπουτόν
Συμπληρωματικός
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας 24 V
[In] ονομαστικό ρεύμα 0,002 A
Βάση λαμπτήρα E10
Πηγή φωτεινότητας LED
Packing Units
Τύπος συσκευασίας 1 PCE
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1
Βάρος συσκευασίας 1 2 g
Ύψος συσκευασίας 1 1 cm
Πλάτος συσκευασίας 1 1 cm
Μήκος συσκευασίας 1 2,2 cm
Τύπος συσκευασίας 2 BB1
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2 20
Βάρος συσκευασίας 2 54 g
Υψος συσκευασίας 2 1,5 cm
Πλάτος συσκευασίας 2 7,5 cm
Μήκος συσκευασίας 2 15 cm
Τύπος συσκευασίας 3 CAR
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 3 240
Βάρος συσκευασίας 2 1,05 kg
Υψος συσκευασίας 3 18,5 cm
Πλάτος συσκευασίας 3 30 cm
Μήκος συσκευασίας 3 40 cm
Offer Sustainability
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Χωρίς SVHC κατά REACH Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμορφώνεται
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Contractual warranty
Εγγύηση 18 months