|
|
|
NSYCW45
Akril ablak IP55 400x500 mm
|
|
|
Fő
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ajtó/ablak kontakt
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial (Spacial S3DB)
Spacial (Spacial CRNG)
|
Szerelési hely
|
Telepítés ajtóra vagy panelre
|
Készülék összetétel
|
2 forgópánt
1 reteszelő rúd
1 rögzítő tartozékok
1 szabadon futó görgők
|
Anyag
|
Átlátszó zöld akril butadién sztirol + polikarbonát
Alumínium-bronz
|
Zárolási típus
|
Bezárás retesszel
|
Reteszek száma
|
1
|
Kulcs száma
|
2233X
|
Kiegészítő
Magasság
|
400 mm
|
Szélesség
|
500 mm
|
Mélység
|
77 mm
|
A telepítés típusa
|
Beltéri telepítés
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
12,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
43,5 cm
|
1.csomag hossza
|
56,5 cm
|
1. csomag súlya
|
4,0 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
106,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
94,6 kg
|
Fenntarthatósági ajánlat
Garancia
|
|