Schneider-Electric
 
NSYCW65 picture- Schneider-electric
NSYCW65
Akril ablak IP55 600x500 mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Spacial
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó/ablak kontakt
For enclosure nominal dimensions -
Termékcsalád kompatibilitása Spacial (Spacial S3DB)
Spacial (Spacial CRNG)
Szerelési hely Telepítés ajtóra vagy panelre
Készülék összetétel 2 forgópánt
1 reteszelő rúd
1 rögzítő tartozékok
1 szabadon futó görgők
Anyag Átlátszó zöld akril butadién sztirol + polikarbonát
Alumínium-bronz
Zárolási típus Bezárás retesszel
Reteszek száma 1
Kulcs száma 2233X
Kiegészítő
Magasság 600 mm
Szélesség 500 mm
Mélység 77 mm
A telepítés típusa Beltéri telepítés
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 12,0 cm
1. csomag szélessége 53,0 cm
1.csomag hossza 65,0 cm
1. csomag súlya 4,816 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 15
2.csomag magassága 155,0 cm
2. csomag szélessége 100,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 85,0 kg
Fenntarthatósági ajánlat
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Garancia
Garancia 18 months