Schneider-Electric
 
NSYDCRN3025 picture- Schneider-electric
NSYDCRN3025
Teli ajtó H300xW250 CRN
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó
Application Többcélú
For enclosure nominal dimensions -
Szerelési hely Mellső
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT CRN
Készülék összetétel 1 ajtók
Reteszelő rendszer fogantyúval
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Anyag Ajtó: acéllemez
Szín Szürke (RAL 7035)
Felületkezelés Texturált epoxi poliészter
Zárolási típus Zár, 3 mm-es dupla rudas
Reteszek száma 1
Ajtó típusa Sima
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Legnagyobb terhelés 50 kg/m²
Magasság Névleges: 300 mm
Szélesség Névleges: 250 mm
Nettó súly 1,02 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,0 cm
1. csomag szélessége 31,0 cm
1.csomag hossza 41,0 cm
1. csomag súlya 1,02 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 months