|
|
|
NSYDLA112G
Dinimel DLA szerelőkészlet
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Application
|
Többcélú
Modulating heat
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kocsiszerkezet földelő készlet
|
Készülék rövid neve
|
DLM
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Szerelési hely
|
Szekrény elülső része
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT S3D
Thorsman PanelSeT CRN
Spacial Spacial S3XEX
Thorsman Thalassa PLM
|
Készülék összetétel
|
1 alváz szerkezet
4 előlapok 35 mm-es DIN sínnel
2 tűzlemez
1 nyitott szerkezet
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Homloklap: önoltó polimer
Alváz szerkezet és sínek: acél
|
Szín
|
Homloklap: szürke (RAL 7035)
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel - elöl támaszokkal elhelyezés
|
Beállítás
|
40 - 85 mm-es magasságban esetén DIN sín
|
A vízszintes sorok száma
|
4
|
Összesen 18 mm-es modulok
|
112
|
Előlap típusa
|
Sima és kivágott lemezek
|
Kivágások száma
|
4 kivágás
|
Magasság
|
780 mm
|
Szélesség
|
560 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
58,0 cm
|
1.csomag hossza
|
79,0 cm
|
1. csomag súlya
|
7,7 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
23
|
2.csomag magassága
|
120 cm
|
2. csomag szélessége
|
100 cm
|
2. csomag hossza
|
181 cm
|
2. csomag súlya
|
193 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
|
|