|
|
|
NSYID206
Belső ajtó (2000*600)
|
|
|
Fő
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ajtó
|
Application
|
Több helyszínes
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Szerelési hely
|
Mellső
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial (Spacial SF 5G)
Spacial (Spacial SFHD)
Spacial (Spacial SM)
|
Készülék összetétel
|
1 ajtók
2 alsó légcsatorna
1 fogantyúk
Rögzítőelemek
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő
Anyag
|
Acéllemez
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Zárolási típus
|
Zár, 3 mm-es dupla rudas
|
Reteszek száma
|
2
|
Beállítás
|
Mélysége 25 mm-enként állítható
|
Ajtó típusa
|
Belső sima
|
Ajtónyitási oldal
|
Megfordítható
|
Legnagyobb terhelés
|
15 kg/m²
|
Magasság
|
Névleges: 2000 mm
Valós: 1865 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 600 mm
Valós: 500 mm
|
Mélység
|
19,5 mm
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
56,0 cm
|
1.csomag hossza
|
193,0 cm
|
1. csomag súlya
|
24,0 kg
|
Fenntarthatósági ajánlat
Garancia
|
|