Schneider-Electric
 
NSYMFSC60 picture- Schneider-electric
NSYMFSC60
Rögzített DIN sínklt. 600
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Anwendung Többcélú
Termékcsalád PanelSeT
Termék vagy alkatrész típusa DIO esés interfész
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
A sín típusa Rögzített szimmetrikus DIN sín
Szekrény névleges méretei - W: 600 mm
Rögzítés Vázszerelő készlet álló elemei
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT
Thorsman
Készülék összetétel Rögzítőelemek
1 DIN sín
2 rögzített tálca
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Rögzítési mód Csavarokkal
Magasság Valós: 50 mm
Mélység Valós : 490 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,0 cm
1. csomag szélessége 7,0 cm
1.csomag hossza 49,0 cm
1. csomag súlya 428,0 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 months