Schneider-Electric
 
NSYPAP108G picture- Schneider-electric
NSYPAP108G
Belső ajtó PLM szekrényhez (850*650)
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó
Application Több helyszínes
For enclosure nominal dimensions -
Szerelési hely Mellső oldal
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman (Thalassa PLM)
Készülék összetétel 1 ajtók
1 fogantyúk
4 rögzítőgyűrű
Kiegészítő
Anyag Üvegszállal töltött poliészter
Szín Szürke (RAL 7035)
Zárolási típus Zár, 5 mm-es dupla rudas
Reteszek száma 2
Ajtó típusa Belső sima
Ajtónyitási oldal Megfordítható (110 °)
Magasság Magvasminta: 850 mm
Szélesség Magvasminta: 650 mm
Mélység Rendelkezésre álló mélység a tokozat ajtaja között: 37 mm
Rendelkezésre álló mélység a hátsó rész között: 269 mm
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5 cm
1. csomag szélessége 79 cm
1.csomag hossza 99 cm
1. csomag súlya 2,741 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 28,5 cm
2. csomag szélessége 799,5 cm
2. csomag hossza 100 cm
2. csomag súlya 14,021 kg
Fenntarthatósági ajánlat
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja