|
|
|
NSYPAP54G
Belső ajtó (415*305)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ajtó
|
Application
|
Többcélú
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Szerelési hely
|
Mellső oldal
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman Thalassa PLM
|
Készülék összetétel
|
1 ajtók
1 fogantyúk
4 rögzítőgyűrű
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Üvegszállal töltött poliészter
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Zárolási típus
|
Zár, 5 mm-es dupla rudas
|
Reteszek száma
|
2
|
Ajtó típusa
|
Belső sima
|
Ajtónyitási oldal
|
Megfordítható (110 °)
|
Magasság
|
Magvasminta: 415 mm
|
Szélesség
|
Magvasminta: 305 mm
|
Mélység
|
Rendelkezésre álló mélység a tokozat ajtaja között : 26 mm
Rendelkezésre álló mélység a hátsó rész között : 152 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
36,9 cm
|
1.csomag hossza
|
50,1 cm
|
1. csomag súlya
|
1,669 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
38,9 cm
|
2. csomag szélessége
|
29,3 cm
|
2. csomag hossza
|
51,1 cm
|
2. csomag súlya
|
8,345 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 3. csomagban
|
80
|
3.csomag magassága
|
120 cm
|
3. csomag szélessége
|
100 cm
|
3. csomag hossza
|
90 cm
|
3. csomag súlya
|
153 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
|
|