Schneider-Electric
 
NSYPAP75G picture- Schneider-electric
NSYPAP75G
Belső ajtó (615*405)
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó
Application Több helyszínes
For enclosure nominal dimensions -
Szerelési hely Mellső oldal
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman (Thalassa PLM)
Készülék összetétel 1 ajtók
1 fogantyúk
4 rögzítőgyűrű
Kiegészítő
Anyag Üvegszállal töltött poliészter
Szín Szürke (RAL 7035)
Zárolási típus Zár, 5 mm-es dupla rudas
Reteszek száma 2
Ajtó típusa Belső sima
Ajtónyitási oldal Megfordítható (110 °)
Magasság Magvasminta: 615 mm
Szélesség Magvasminta: 405 mm
Mélység Rendelkezésre álló mélység a tokozat ajtaja között: 32 mm
Rendelkezésre álló mélység a hátsó rész között: 244 mm
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,0 cm
1. csomag szélessége 48,0 cm
1.csomag hossza 69,0 cm
1. csomag súlya 3,098 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 28,5 cm
2. csomag szélessége 48,5 cm
2. csomag hossza 71,5 cm
2. csomag súlya 15,744 kg
Fenntarthatósági ajánlat
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja