Schneider-Electric
 
NSYPAPLA125G picture- Schneider-electric
NSYPAPLA125G
Belső ajtó PLA szekrényhez (1250*500)
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó
Application Több helyszínes
For enclosure nominal dimensions -
Szerelési hely Mellső oldal
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman (Thalassa PLD)
Készülék összetétel 1 ajtók
Rögzítőelemek
Mágnes
Kiegészítő
Anyag Alumínium-bronz
Szín Szürke (RAL 7035)
Zárolási típus Zár, 5 mm-es dupla rudas
Reteszek száma 2
Ajtó típusa Belső sima
Ajtónyitási oldal Bal (110 °)
Magasság 1148 mm
Szélesség 398 mm
Mélység Rendelkezésre álló mélység a tokozat ajtaja között: 30 mm
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,0 cm
1. csomag szélessége 40,5 cm
1.csomag hossza 111,6 cm
1. csomag súlya 4,4 kg
Fenntarthatósági ajánlat
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja