|
|
|
NSYPAPLA155G
Belső ajtó PLA szekrényhez (1500*500)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ajtó
|
Application
|
Többcélú
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Szerelési hely
|
Mellső oldal
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman Thalassa PLD
|
Készülék összetétel
|
1 ajtók
Rögzítőelemek
Mágnes
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Alumínium
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Zárolási típus
|
Zár, 5 mm-es dupla rudas
|
Reteszek száma
|
2
|
Ajtó típusa
|
Belső sima
|
Ajtónyitási oldal
|
Bal (110 °)
|
Magasság
|
1398 mm
|
Szélesség
|
398 mm
|
Mélység
|
Rendelkezésre álló mélység a tokozat ajtaja között : 30 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
41,0 cm
|
1.csomag hossza
|
141,0 cm
|
1. csomag súlya
|
7,0 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P2M
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
120 cm
|
2. csomag szélessége
|
200 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
92 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Mercury free
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS exemption information
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
|
|