|
|
|
NSYPAPLA75G
Belső ajtó PLA szekrényhez (750*500)
|
|
|
Fő
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ajtó
|
Application
|
Több helyszínes
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Szerelési hely
|
Mellső oldal
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman (Thalassa PLD)
|
Készülék összetétel
|
1 ajtók
Rögzítőelemek
Mágnes
|
Kiegészítő
Anyag
|
Alumínium-bronz
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Zárolási típus
|
Zár, 5 mm-es dupla rudas
|
Reteszek száma
|
2
|
Ajtó típusa
|
Belső sima
|
Ajtónyitási oldal
|
Bal (110 °)
|
Magasság
|
648 mm
|
Szélesség
|
398 mm
|
Mélység
|
Rendelkezésre álló mélység a tokozat ajtaja között: 30 mm
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
41,5 cm
|
1.csomag hossza
|
66,0 cm
|
1. csomag súlya
|
2,96 kg
|
Fenntarthatósági ajánlat
|
|