|
|
|
NSYPCVD148
Szellőző ajtó 1400x800
|
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
Fő
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
19”-os fiók
|
Application
|
Több helyszínes
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Szerelési hely
|
Mellső
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial (Spacial SFHD)
Spacial (Spacial SM)
|
Készülék összetétel
|
1 ajtók
1 zárbetét fogantyúval és 5 mm-es dupla rudas betéttel
1 reteszelő csavarok
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő
Anyag
|
Acéllemez
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Zárolási típus
|
Zár, 5 mm-es dupla rudas
|
Reteszek száma
|
1
|
Ajtó típusa
|
Szellőztetett
|
Ajtónyitási oldal
|
Megfordítható (120 °)
|
Magasság
|
Névleges: 1400 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 800 mm
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
77,5 cm
|
1.csomag hossza
|
149,5 cm
|
1. csomag súlya
|
16,0 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P2M
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
67,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
200,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
192,0 kg
|
Fenntarthatósági ajánlat
Garancia
|
|